PTCM 0,5/ 2-PL-2,5 WH - 插拔式连接器
1015464

图形符号 产品线 COMBICON Connectors XS
图形符号 横截面 0.75 mm2
图形符号 接线方式 压接
图形符号 包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 0.75 mm2, 颜色: 白色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: PTCM 0,5/..-PL, 针距: 2.5 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON PTSM, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品





优势

白色设计:在焊接和使用过程中保持颜色稳定
在极为紧凑的空间内,可达到高达6 A的载流量
直观式锁紧机构可防止意外断开
经济地大量连接压接导线
选配提供手动和自动压接工具