CAC-PTCM1015464/D
-
电缆
1084514
预制PCB连接器 / 带2个印刷电路板连接器的连接电缆, 额定电流: 6 A,电缆长度: 自由输入 (0.1 m ... 3.0 m),插座1: 2-位置 , 针距: 2.5 mm , 压接 , 孔式插头,颜色: 白色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,22 AWG,白色,插座2: 2-位置, 针距: 2.5 mm , 压接 , 孔式插头,颜色: 白色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,20 AWG,白色,产品系列: CC-Cabling KMAT
产品详情
| 产品类型 | 预制PCB连接器 |
| 产品系列 | CC-Cabling KMAT |
| 产品线 | COMBICON Connectors Special |
| 位数 | 2 |
| 针距 | 0.00 mm |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 6 A 可用于最大 (1 mm² (AWG 18)) |
| 额定电流/接线容量 | 6 A 可用于最大 (1 mm² (AWG 18))/ |
| 操作注意事项 | 依据IEC 61984标准,COMBICON连接器不具备开关功能(COC)。在指定用途中,不得带电或载荷插拔。 |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 2.5 mm |
| 压接的拉伸强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | AWG 22 / ≥ 40 N |
| 插入/拔出力 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 周期数 | 25 |
| 每个接线位的插入强度约 | 3 N |
| 每个接线位的拔出强度约 | 2 N |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 105 °C |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 105 °C |
| 环境温度(安装) | -30 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度(移动安装) | -10 °C ... 80 °C (取决于衰减曲线) |
| 连接1 | |
| 产品范围 | PTCM 0,5/..-PL |
| 针距 | 2.5 mm |
| 连接方式 | 压接 |
| 位数 | 2 |
| 额定横截面 | 0.75 mm² |
| 触点类型 | 孔式插头 |
| 安装方式 | 锁紧法兰 |
| 绝缘材料 | PA |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 连接2 | |
| 产品范围 | PTCM 0,5/..-PL |
| 连接方式 | 压接 |
| 针距 | 2.5 mm |
| 位数 | 2 |
| 额定横截面 | 0.75 mm² |
| 触点类型 | 孔式插头 |
| 安装方式 | 锁紧法兰 |
| 电缆长度 | 自由输入 (0.1 m ... 3.0 m) |
| UL AWM | 10002 |
| 屏蔽 | 无 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 白色 |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 1500 V |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| UL AWM | 10002 |
| 屏蔽 | 无 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.32 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 白色 |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 1500 V |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| UL AWM | 10002 |
| 屏蔽 | 无 |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 18 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 白色 |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 1500 V |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| UL AWM | 2517 |
| 屏蔽 | 无 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 1500 V |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| UL AWM | 2517 |
| 屏蔽 | 无 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.32 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 1500 V |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| UL AWM | 2517 |
| 屏蔽 | 无 |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 18 |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 1500 V |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 订货号 | 1084514 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 25 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AAHREA |
| 产品关键代码 | AAHREA |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
压接连接:防振和耐高温组装
直观式锁紧机构可防止意外断开
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
符合UL标准“线束追溯方案”的认证