CAC-PTCM1015464/1015242
-
预制插拔式连接器
1084533
预制PCB连接器 / 带2个印刷电路板连接器的连接电缆, 额定电流: 6 A,电缆长度: 自由输入 (0.1 m ... 3.0 m),插座1: 2-位置 , 针距: 2.5 mm , 压接 , 孔式插头,颜色: 白色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,22 AWG,白色,插座2: 2-位置, 针距: 2.5 mm , 压接 , 针式插头,颜色: 白色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,20 AWG,白色, 单根李兹线,PVC,22 AWG,白色
产品详情
产品类型 | 预制PCB连接器 |
产品系列 | CC-Cabling KMAT |
产品线 | COMBICON Connectors Special |
位数 | 2 |
针距 | 0.00 mm |
特性 | |
额定电流IN | 6 A 可用于最大 (1 mm² (AWG 18)) |
额定电流/接线容量 | 6 A 可用于最大 (1 mm² (AWG 18))/ |
操作注意事项 | 依据IEC 61984标准,COMBICON连接器不具备开关功能(COC)。在指定用途中,不得带电或载荷插拔。 |
尺寸图 |
|
针距 | 0.00 mm |
环境条件 | |
环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 105 °C |
环境温度(安装) | -30 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
环境温度(移动安装) | -10 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
连接1 | |
产品范围 | PTCM 0,5/..-PL |
针距 | 2.5 mm |
连接方式 | 压接 |
位数 | 2 |
额定横截面 | 0.75 mm² |
触点类型 | 孔式插头 |
安装法兰 | 锁紧法兰 |
颜色 | 白色 |
绝缘材料 | PA |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
连接2 | |
产品范围 | PTCM 0,5/..-PI |
连接方式 | 压接 |
针距 | 2.5 mm |
位数 | 2 |
额定横截面 | 0.75 mm² |
触点类型 | 针式插头 |
安装法兰 | 锁紧装置 |
颜色 | 白色 |
电缆长度 | 自由输入 (0.1 m ... 3.0 m) |
UL AWM | 10002 |
屏蔽 | 无 |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 白色 |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1500 V |
环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
UL AWM | 10002 |
屏蔽 | 无 |
导线结构 信号线 | 7x 0.32 mm |
AWG,信号线 | 20 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 白色 |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1500 V |
环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
UL AWM | 10002 |
屏蔽 | 无 |
导线结构 信号线 | 19x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 18 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 白色 |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1500 V |
环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
UL AWM | 2517 |
屏蔽 | 无 |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PVC |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1500 V |
环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
UL AWM | 2517 |
屏蔽 | 无 |
导线结构 信号线 | 7x 0.32 mm |
AWG,信号线 | 20 |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PVC |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1500 V |
环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
UL AWM | 2517 |
屏蔽 | 无 |
导线结构 信号线 | 19x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 18 |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PVC |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1500 V |
环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
订货号 | 1084533 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 25 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AAHREA |
产品关键代码 | AAHREA |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
压接连接:防振和耐高温组装
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
符合UL标准“线束追溯方案”的认证