ICC25-PPC1,5/5-3,5-BK WCD - 插拔式连接器
1637473

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 150 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: ICC..-PPC1,5/..-3,5, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: ICC 1,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 无防插错编码元件的版本

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
具有防插错保护功能的多种编码
采用直插式技术,接线更加快捷轻松
首次连接连接器和插座时,可以快速方便地进行编码
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
3.5 mm针距,接线密度高