UNO-PS/1AC/24DC/240W - 电源
2904372

请在新系统中使用以下产品项目:1096432。
DIN导轨安装型UNO电源,初级开关模式,输入:单相,输出:24 V DC/240 W

产品详情








适配产品



优势

只需简单地将产品卡接到DIN导轨上,安装方式灵活
控制柜中空间更多,功率密度提高达20 %
能源效率最大化 能源节约超过90 %,空载损耗低于0.3 W
宽温设计 -25 °C ... +70 °C,适合户外安装