QUINT4-PS/1AC/5DC/5/PT - 电源
2904595

初级开关电源 QUINT POWER, 直插式连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 5 V DC / 5 A

产品详情









适配产品



优势

动态功率裕度,可靠启动大型负载
预防性功能监视机制在故障发生前提示临界工作状态
低功耗,低自热,能效高,使用寿命长
窄形超薄设计,节省控制柜内空间
借助免工具的插拔式接口技术,快速轻松地启动