QUINT-PS/1AC/12DC/15 - 电源
2866718

初级开关电源 QUINT POWER, 可插拔螺钉连接, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 1相, 输出: 12 V DC / 15 A

产品详情









适配产品



优势

可靠的重载启动
快速触发标准电源断路器
预防性功能监测

常见问题


是否能通过电源触发标准微型断路器?

是的,QUINT POWER电源可以安全触发标准微型断路器。请参考SFB配置矩阵,其可在下载区内的其他资料下获取。


电源是否能用于腐蚀性气体环境?

我们的所有QUINT POWER电源都已通过ISA G3严苛环境A组标准的测试并完全符合标准要求。


为什么电源壳体的温度高于其他制造商产品?

原因在于我们的散热设计理念:所有功率元件均布置在侧板或背板上。这种设计的优势在于可以使内部温度更低,从而延长电源使用寿命。


该电源是否提供带涂层印刷电路板和ATEX/IECEx认证的型号?

是,为此可以使用产品编号2320908 QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO。


是否可以通过电源的输出电压运行DC OK继电器?

DC OK继电器可连接到电源的输出电压,但负载不得超过1 A。我们建议使用保护电路来实现上述目的。


来自供电网络的干扰是否会传导至电源的输出端?

不会,QUINT POWER电源采用多级转换器设计,不会传导干扰。干扰在输入电路中即已消除,不会到达电源的24 V输出端。