CBB TM 12 2X6RC P-PT
-
电位分配端子
2801483
设备断路器板可用于十二个CB TM1...热磁断路器,带组远程信号、中央供电和电位分布,每通道最多可承担五个负载。
产品详情
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 1 |
| 通道数目 | 12 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 保险丝类型 | 自动设备 |
| 最大负载电流 | 60 A (整个主电路) |
| 单排最高电流 | 12 A (每条通道) |
| 概述 | |
| 额定隔离耐压Ui | 50 V DC |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 短路稳定性 | 600 A (条件符合DIN EN 50178) |
| 功耗 | 4.5 W (输出端均布负载) |
| 插/拔周期 | 50 |
| 主电路 | |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 标称工作电流IN | 60 A DC (总共) |
| 12 A DC (每条通道) | |
| 遥信报警回路 | |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 标称工作电流IN | 1 A DC |
| 最大负载电流 | 60 A (整个主电路) |
| 电源X21 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.75 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.75 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 输出X1 ... X12 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 遥信X31 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 252.5 mm |
| 高度 | 127.8 mm |
| 深度 | 70.8 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (接线端子和保险丝支架) |
| IP00 (PCB) | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C (In 60 A) |
| 环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 80 °C |
| 标准/规格 | DIN EN 50178 |
| 注意事项 | 1997 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 安装位置 | 水平 |
| 订货号 | 2801483 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLA211 |
| 产品关键代码 | CLA211 |
| GTIN | 4046356782333 |
| 单件重量(含包装) | 787.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 780 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |