ESL 29X8
-
插入式标记条
0808257
插入式标记条, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: 办公室打印系统, CMS-P1-PLOTTER, 打孔, 安装方式: 插入式, 标签数: 174, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 29 mm
产品详情
适配产品
优势
菲尼克斯电气:KMK、KMK 2、KMK HP (29x8) 和KMK UV (29x8) 塑料电缆标识
由于其特殊的形状,ESL-29x8插入式标签可以与KMK ... (29x8) 标识支架最佳适配
材料文件可从“下载”区域内的PROJECT COMPLETE软件下下载 - “软件更新 - 标记”。