DNV
认证ID: TAE000037BCSA
认证ID: 158887额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
输出 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
输入 | 1000 V | 100 A |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
输出 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
输入 | 1000 V | 100 A | ||
E | ||||
输出 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
输入 | 1000 V | 100 A |