ZFKDSA 4-7,5- 4 MIX GY/BU - PCB端子
1702621

印制电路板终端, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 630 V, 额定横截面: 4 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: ZFKDS(A) 4, 针距: 7.5 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 彩色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

产品详情








适配产品



优势

接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
单独的桥接井,可轻松地将多个接线位连接到桥接件上
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试