FBSK 3-7,5
-
插拔式桥接件
1928356
桥接件,完全绝缘,针距7.5mm,3位
产品详情
| 产品系列 | FBSK |
| 产品线 | COMBICON Terminals Special |
| 位数 | 3 |
| 针距 | 7.5 mm |
| 连接量 | 3 |
| 行数 | 1 |
| 电位数目 | 3 |
| 针距 | 7.5 mm |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 红色 (3001) |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 连接1 | |
| 绝缘材料 | PA |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 订货号 | 1928356 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | AARZFD |
| 产品关键代码 | AARZFD |
| GTIN | 4017918606589 |
| 单件重量(含包装) | 2.899 g |
| 单件重量(不含包装) | 2.885 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.034千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 4 - PCB端子 1736793
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - PCB端子 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - PCB端子 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - PCB端子 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - PCB端子 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - PCB端子 1760646
-
SPTA 5/ 3-7,5-ZB - PCB端子 1819095
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - PCB端子 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - PCB端子 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - PCB端子 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - PCB端子 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - PCB端子 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - PCB端子 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - PCB端子 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - PCB端子 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - PCB端子 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - PCB端子 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - PCB端子 1907542