SAMPLE PTSM 0,5/ 4-2,5-V-SMD
-
PCB端子
1701086
印制电路板终端, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 0.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: PTSM 0,5/..-V-SMD, 针距: 2.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: SMD 焊接, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 线性几何结构, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 皮带部分的SAMPLE样品套件包括5个产品。用作焊接工艺的部分时,请使用没有SAMPLE样品标记的产品
产品详情
| 产品类型 | 印制电路板终端 |
| 产品系列 | PTSM 0,5/..-V-SMD |
| 产品线 | COMBICON Terminals XS |
| 位数 | 4 |
| 针距 | 2.5 mm |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 1 |
| 电位数目 | 4 |
| 针脚排列 | 线性几何结构 |
| 每个电位的焊针 | 1 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 6 A |
| 额定电压 UN | 160 V |
| 额定电压(III/3) | 32 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 2.5 kV |
| 额定电压(III/2) | 160 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 额定电压 (II/2) | 160 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 2.5 kV |
| 连接技术 | |
| 额定横截面 | 0.5 mm² |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 0.5 mm² (支持最大0.75 mm²,剥线长度7.5 mm,额定绝缘电压32 V (III/2)) |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 20 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (从0.14 mm²起可行,前提是组合使用冷压头AI 0.14- 6 GY与压线钳CRIMPFOX 10T-F) |
| 塞规a x b/直径 | - / 1.2 mm |
| 剥线长度 | 6 mm |
| 安装类型 | SMD 焊接 |
| 针脚排列 | 线性几何结构 |
| 工艺说明 | |
| 过程 | 回流焊 |
| 潮敏级别 | MSL 1 |
| 分类温度 Tc | 260 °C |
| 回流焊焊接周期 | 3 |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 热浸镀锡 |
| 接线点金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
| 焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 绝缘材料 | LCP |
| 绝缘材料组 | IIIa |
| CTI符合IEC 60112 | 175 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 应用说明 | 吸放盘会从元件中凸出来。PCB布局必须确保组装元件时不会发生碰撞。 |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 2.5 mm |
| 宽度 [w] | 15.1 mm |
| 高度[h] | 9 mm |
| 长度[l] | 7 mm |
| PCB设计 | |
| Pad几何结构 | 1.4 x 3.4 mm |
| 引脚间距 | 2.5 mm |
| 连接测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 拉伸测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.14 mm² / 刚性 / > 10 N |
| 0.2 mm² / 柔性 / > 10 N | |
| 0.5 mm² / 刚性 / > 20 N | |
| 0.75 mm² / 柔性 / > 30 N | |
| 挠性测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组 | IIIa |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | 400 > CTI ≥175 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 32 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 1.3 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 160 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 1.6 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 160 V |
| 额定过电压 (II/2) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 1.6 mm |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 5 s |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 订货号 | 1701086 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | AAKDAC |
| 产品关键代码 | AAKDAC |
| GTIN | 4046356515061 |
| 单件重量(含包装) | 1.89 g |
| 单件重量(不含包装) | 1.71 g |
| 原产地 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
在极为紧凑的空间内,可达到高达6 A的载流量
设计用于整合到SMT焊接过程中
竖直连接可实现在PCB上多排布局
附加的焊锚可降低焊接点上的机械应力