PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMD WH R44 - PCB端子
1814731

印制电路板终端, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 0.5 mm2, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: PTSM 0,5/..-V-SMD WH, 针距: 2.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: SMD 焊接, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 白色信号灯, 针脚排列: 线性几何结构, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 宽44 mm的卷带包装

产品详情









适配产品



优势

白色设计:在焊接和使用过程中保持颜色稳定
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
在极为紧凑的空间内,可达到高达6 A的载流量
设计用于整合到SMT焊接过程中
竖直连接可实现在PCB上多排布局
附加的焊锚可降低焊接点上的机械应力