PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD R24 - PCB端子
1702473

产品线 COMBICON Terminals XS
横截面 0.5 mm2
针距 2.5 mm
接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 SMD 焊接
包装类型 宽24 mm的卷带包装

印制电路板终端, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 0.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: PTSM 0,5/..-H-SMD, 针距: 2.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: SMD 焊接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 线性几何结构, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 宽24 mm的卷带包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
在极为紧凑的空间内,可达到高达6 A的载流量
设计用于整合到SMT焊接过程中
附加的焊锚可降低焊接点上的机械应力