MKDSP 25/ 5-15,00-F - PCB端子
1932520

印制电路板终端, 额定电流: 125 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 35 mm2, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: MKDSP 25/..-F, 针距: 15 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: Z2L Slotted Pozidriv, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.5 mm, 每个电势的焊针数量: 4, 包装类型: 纸箱包装。 避免在接线端子上施加持续的机械负载

产品详情









适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
安装法兰可降低焊接点上的机械应力
内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线