LPT 16/ 5-10,0-ZB - PCB端子
1119814

产品线 COMBICON Terminals XL
横截面 16 mm2
针距 10 mm
接线方式 直插式连接
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 16 mm2, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: LPT 16/, 针距: 10 mm, 接线方式: 直插式连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 3.6 mm, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

采用无需工具的操作杆,在连接和释放带/不带套管的导线时可节省大量时间
操作杆位置一目了然,能可靠提供有关接线区域是打开或是关闭的反馈信息
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
闭合操作杆即可实现插拔式连接,节省时间
助拔按钮具有颜色编码,直观方便