PCV 4/ 4-G-6,35 P26 THR - PCB插座
1271659

产品线 COMBICON Connectors L
横截面 4 mm2
安装方式 通孔回流焊/波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 4 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 800 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 4, 产品系列: PCV 4/..-G-THR, 针距: 6.35 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON PC 4, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
针式连接器款式中采用增强型防触电保护,即使在未插入时也能确保最高的安全性
采用插拔式模块,可轻松更换PCB