UL认证
认证ID: E60425-20240415| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 600 V | 23 A | |||
cULus认证
认证ID: E60425-20240415| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 23 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 23 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||
PCB插座, 额定横截面: 4 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 800 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 12, 产品系列: PC 4/..-G-THR, 针距: 6.35 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: Z型针脚M, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON PC 4, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 600 V | 23 A | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 23 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 23 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||