MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-LR - PCB插座
1809322

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 8, 行数: 1, 位数: 8, 连接量: 8, 产品系列: MSTBVA 2,5/..-G-LR, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.9 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 锁放机制, 安装方式: 锁紧与释放, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
使用对比色锁紧&释放操纵杆,便于自动锁紧和直观释放操作
通用型安装方式,可在全球范围内使用
竖直连接可实现在PCB上多排布局
封闭式轮廓可确保插拔式连接的稳定性