MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 EX - PCB插座
1796335

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5.08 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 3, 产品系列: MSTBV 2,5/..-GF-EX, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.9 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5 EX, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









优势

满足更严格的“Ex eb”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
竖直连接可实现在PCB上多排布局
通用型安装方式,可在全球范围内使用
封闭式轮廓可确保插拔式连接的稳定性