MVSTBW 2,5/ 3-STF-5,08 EX - PCB 插拔式连接器
1809791

图形符号 产品线 COMBICON Connectors M
图形符号 横截面 2.5 mm2
图形符号 接线方式 带压片的螺钉连接
图形符号 螺钉头规格 开槽
图形符号 包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 3, 行数: 1, 位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: MVSTBW 2,5/..-STF-EX, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: -90 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5 EX, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
满足更严格的“Ex eb”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)