MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - PCB插座
2200251

横截面 2.5 mm2
安装方式 THR 焊接
包装类型 宽32 mm的卷带包装

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, 针距: 5 mm, 安装: THR 焊接, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 垂直, 互锁: 不带, 包装类型: 宽32 mm的卷带包装, 产品左侧带有针式插头输出

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品





优势

提供适合波峰焊和THR焊接过程的型号
机械强度高且耐腐蚀
触点电阻具有长期稳定性,可持续使用