cULus认证
认证ID: E60425-20110128| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 19, 行数: 1, 位数: 19, 连接量: 19, 产品系列: MC 1,5/..-G-THR, 针距: 3.5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||