MC 1,5/10-LWL 4-3,5
-
光纤
1841200
MINI COMBICON光纤,3.5 mm针距,10芯,可与其他芯数分离(最少:2芯),插入MC插座背面,颜色:透明,尺寸a:4 mm
产品详情
| 产品类型 | 光纤 |
| 产品系列 | MC 1,5/..-LWL |
| 位数 | 10 |
| 针距 | 3.5 mm |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 3.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 透明 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 订货号 | 1841200 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AAHZEA |
| 产品关键代码 | AAHZEA |
| GTIN | 4017918111847 |
| 单件重量(含包装) | 3.38 g |
| 单件重量(不含包装) | 3.362 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460404 |
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
MC 1,5/ 2-GF-3,5 - PCB插座 1843790
-
MC 1,5/ 3-G-3,5 - PCB插座 1844223
-
MC 1,5/ 4-G-3,5 - PCB插座 1844236
-
MC 1,5/ 5-G-3,5 - PCB插座 1844249
-
MC 1,5/ 7-G-3,5 - PCB插座 1844265
-
MC 1,5/ 9-G-3,5 - PCB插座 1844281
-
MC 1,5/10-G-3,5 - PCB插座 1844294
-
MC 1,5/12-G-3,5 - PCB插座 1844317
-
MC 1,5/13-G-3,5 - PCB插座 1844320
-
MC 1,5/14-G-3,5 - PCB插座 1844333
-
MC 1,5/15-G-3,5 - PCB插座 1844346
-
MC 1,5/18-G-3,5 - PCB插座 1844375
-
MC 1,5/20-G-3,5 - PCB插座 1844391
-
MC 1,5/11-G-3,5 - PCB插座 1844304
-
MC 1,5/16-G-3,5 - PCB插座 1844359
-
MC 1,5/19-G-3,5 - PCB插座 1844388
-
MC 1,5/ 8-G-3,5 - PCB插座 1844278
-
MC 1,5/17-G-3,5 - PCB插座 1844362
-
MC 1,5/ 6-G-3,5 - PCB插座 1844252
-
MC 1,5/ 3-GF-3,5 - PCB插座 1843800
-
MC 1,5/ 4-GF-3,5 - PCB插座 1843813
-
MC 1,5/ 7-GF-3,5 - PCB插座 1843842
-
MC 1,5/11-GF-3,5 - PCB插座 1843884
-
MC 1,5/12-GF-3,5 - PCB插座 1843897
-
MC 1,5/13-GF-3,5 - PCB插座 1843907
-
MC 1,5/17-GF-3,5 - PCB插座 1843949
-
MC 1,5/20-GF-3,5 - PCB插座 1843978
-
MC 1,5/ 9-GF-3,5 - PCB插座 1843868
-
MC 1,5/14-GF-3,5 - PCB插座 1843910
-
MC 1,5/19-GF-3,5 - PCB插座 1843965
-
MC 1,5/15-GF-3,5 - PCB插座 1843923
-
MC 1,5/16-GF-3,5 - PCB插座 1843936
-
MC 1,5/ 5-GF-3,5 - PCB插座 1843826
-
MC 1,5/ 6-GF-3,5 - PCB插座 1843839
-
MC 1,5/18-GF-3,5 - PCB插座 1843952
-
MC 1,5/10-GF-3,5 - PCB插座 1843871
-
MC 1,5/ 8-GF-3,5 - PCB插座 1843855
优势
将来自扁平型SMD LED的光线弯曲90°,并从前端可见
10位,如果需要其它位数,可以分开
最小尺寸2位