cULus认证
认证ID: E60425-19931011| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 标准 | 300 V | 16 A | ||
| D | ||||
| 标准 | 300 V | 10 A | ||
| 备选1 | 150 V | 15 A | ||
PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 13, 行数: 1, 位数: 13, 连接量: 13, 产品系列: CCVA 2,5/..-G, 针距: 5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见下载
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 标准 | 300 V | 16 A | ||
| D | ||||
| 标准 | 300 V | 10 A | ||
| 备选1 | 150 V | 15 A | ||