CCV 2,5/ 4-G-5,08 P26THR - PCB插座
1955400

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
安装方式 通孔回流焊/波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: CCV 2,5/..-G, 针距: 5.08 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见下载

产品详情









适配产品




优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
竖直连接可实现在PCB上多排布局
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需