cULus认证
认证ID: E60425-19931011额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
标准 | 300 V | 16 A | ||
D | ||||
标准 | 300 V | 10 A | ||
备选1 | 150 V | 15 A |
PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 14, 行数: 1, 位数: 14, 连接量: 14, 产品系列: CC 2,5/..-GF-LR, 针距: 5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 锁放机制, 安装方式: 锁紧 & 释放 螺纹法兰, 包装类型: 纸箱包装
产品类型 | PCB插座 |
产品系列 | CC 2,5/..-GF-LR |
产品线 | COMBICON Connectors M |
类型 | 适于通孔再流焊的元件 |
位数 | 14 |
针距 | 5 mm |
连接量 | 14 |
行数 | 1 |
电位数目 | 14 |
安装方式 | 锁紧 & 释放 螺纹法兰 |
针脚排列 | 直线排列 |
每个电位的焊针 | 1 |
特性 | |
额定电流IN | 12 A |
额定电压 UN | 320 V |
接触电阻 | 1.1 mΩ |
额定电压(III/3) | 250 V |
额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
额定电压(III/2) | 320 V |
额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
额定电压 (II/2) | 400 V |
额定电涌电压(II/2) | 4 kV |
安装类型 | 通孔回流焊/波峰焊 |
针脚排列 | 直线排列 |
法兰 | |
紧固扭矩 | 0.3 Nm |
工艺说明 | |
过程 | 回流/波峰焊 |
潮敏级别 | MSL 1 |
分类温度 Tc | 260 °C |
回流焊焊接周期 | 3 |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 镀锡 |
触点区域金属表面(顶层) | 锡 (3 - 5 µm Sn) |
触点区域金属表面(中层) | 镍 (1.3 - 3 µm Ni) |
焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (3 - 5 µm Sn) |
焊接区域金属表面(中层) | 镍 (1.3 - 3 µm Ni) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
绝缘材料 | LCP |
绝缘材料组 | IIIa |
CTI符合IEC 60112 | 175 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
焊接工艺的详细介绍 | 回流焊工艺符合IEC 60068-2-58或DIN EN 61760-1(最新版本)标准 潮敏分级(MSL)= 1,符合IPC/JEDEC J-STD-020-C |
操作注意事项 | 依据IEC 61984标准,COMBICON连接器不具备开关功能(COC)。在指定用途中,不得带电或载荷插拔。 |
尺寸图 |
|
针距 | 5 mm |
宽度 [w] | 80 mm |
高度[h] | 10.57 mm |
长度[l] | 12 mm |
高度 | 8.57 mm |
焊针长度[P] | 2 mm |
引脚尺寸 | 1 x 1 mm |
PCB设计 | |
孔径 | 1.6 mm |
外观检查 | |
规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
尺寸检查 | |
规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
抗擦抹性 | |
规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
结果 | 已通过测试 |
极性保护和编码 | |
规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
结果 | 已通过测试 |
插芯中的触点底座 | |
规格 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
插芯触点支架 要求 >20 N |
已通过测试 |
插入/拔出力 | |
结果 | 已通过测试 |
周期数 | 25 |
每个接线位的插入强度约 | 8 N |
每个接线位的拔出强度约 | 6 N |
温度测试 | 测试组C | |
规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
已测芯数 | 20 |
绝缘电阻 | |
规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
绝缘材料组 | IIIa |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 175 |
额定绝缘电压 (III/3) | 250 V |
额定电涌电压 (III/3) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm |
最小爬电距离(III/3) | 4 mm |
额定绝缘电压 (III/2) | 320 V |
额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm |
最小爬电距离(II/2) | 3.2 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 400 V |
额定过电压 (II/2) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 3 mm |
最小爬电距离(II/2) | 4 mm |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
耐久性测试 | |
规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
海平面脉冲耐受电压 | 4.8 kV |
体积电阻 R1 | 1.1 mΩ |
体积电阻 R2 | 1.2 mΩ |
插入/拔出周期 | 25 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
气候测试 | |
规格 | ISO 6988:1985-02 |
腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
热应力 | 100 °C/168 h |
大功率频率耐受电压 | 2.21 kV |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半正弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
包装类型 | 纸箱包装 |
订货号 | 1836803 |
包装单位 | 52 pc |
最小订货量 | 52 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AACTAB |
产品关键代码 | AACTAB |
GTIN | 4055626021096 |
单件重量(含包装) | 2.22 g |
单件重量(不含包装) | 2.22 g |
原产地 | DE |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |