CC 2,5/12-GF-LR P20 THR - PCB插座
1836780

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 12, 行数: 1, 位数: 12, 连接量: 12, 产品系列: CC 2,5/..-GF-LR, 针距: 5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 锁放机制, 安装方式: 锁紧 & 释放 螺纹法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
使用对比色锁紧&释放操纵杆,便于自动锁紧和直观释放操作
螺栓法兰保证高度的机械稳定性