DMCC 0,5/ 1-ST-SHL 7,0-2,54 - PCB 插拔式连接器
1150808

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 0.34 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 行数: 2, 位数: 1, 产品系列: DMCC 0,5/..-ST-SHL, 针距: 2.54 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, 电气特性: 屏蔽, 互锁: 屏蔽连接, 安装方式: Lock & Shield, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

经济地大量连接压接导线
镀金触点保证传输质量长期保持稳定
触点采用双排布局,可实现紧凑区域内的高安装密度
选配提供手动和自动压接工具