DMCV 0,5/ 1-G1SHL-2,54P20THR24 - PCB插座
1150827

产品线 COMBICON Connectors XS
横截面 0.34 mm2
安装方式 THR 焊接
包装类型 宽24 mm的卷带包装

PCB插座, 额定横截面: 0.34 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 位数: 1, 产品系列: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, 针距: 2.54 mm, 安装: THR 焊接, 插拔系统: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, 电气特性: 屏蔽, 互锁: 屏蔽连接, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽24 mm的卷带包装

产品详情









适配产品



优势

镀金触点保证传输质量长期保持稳定
专用于SMT生产工艺
多层导线连接可在相同表面积内实现更高的接线密度
采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配