NBC-R4OC/12,5-BC5/R4OC-GR
-
尾缆
1523691
尾缆, 保护等级: IP20, 电缆长度: 12.5 m, 位数: 8, CAT5, 接线方式: 穿刺连接, 接线容量: AWG 26- 26, 电缆出口: 直头, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, 绿色
产品详情
适配产品
优势
非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)