NBC-R4ACS/0,3-93B/R4ACL - 尾缆
1113297

尾缆, RJ45/IP20 直头 与 RJ45/IP20 左侧, 电缆长度: 0.3 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, 1x4xAWG22/7,SF/TQ, 绿色RAL 6018

产品详情









适配产品


优势

紧凑的角度
完美适合工业应用
可灵活安装的PVC电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达100 Mbps (CAT5)