PT 4-WE/33 - 穿墙端子
3044938

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

穿墙端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 66, 位数: 33, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色

产品详情








适配产品



优势

借助安装销的端子,易于分组
单个端子可并列安装,灵活性极高
快速插拔式弹簧连接技术,可轻松连接导线
各种CLIPLINE complete附件,轻松完成桥接、测试和标记
绝缘外壳采用卡接,可自动补偿板厚