QPD W 4X2,5 6-10 M25 FC GY
-
穿板式连接
1582288
穿板式连接,接线方式: 滑插连接技术/ 快速免剥线, M25,针式插头,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,灰色,带QUICKON螺母,编码: 已编码,电缆外径: 6 mm ... 10 mm 和 6 mm ... 10 mm,2.5 mm2
产品详情
| 产品类型 | 穿板式连接 |
| 产品系列 | QPD |
| 类型 | QPD 4x2,5 |
| 位数 | 4 |
| 位置标记 | 1,2,3,4 |
| 连接量 | 10 |
| 每位接线数目 | 1 |
| 编码 | 已编码 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 连接方式 在设备端 | 滑插连接技术 |
| 连接方式 在现场侧 | 快速免剥线 |
| 具有相同横截面尺寸的导线之间的连接频率 | 最大 10 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 灵活 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面 刚性 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 16 ... 14 |
| 紧固扭矩 接头螺母 | 5 Nm |
| 紧固扭矩 锁紧螺母 | 5 Nm |
| 扳手尺寸 接头螺母 | 22 mm |
| 扳手尺寸 锁紧螺母 | 27 mm |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 29.6 mm |
| 高度 | 29.6 mm |
| 长度 | 71 mm |
| 直径 | 29.6 mm |
| 扳手尺寸 | 27 mm |
| 用于安装的扳手尺寸 | 27 mm |
| 滑插式连接尺寸 | 4.8 x 0.8 mm |
| 额定电涌电压(II/2) | 8 kV |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
| 额定电流 | 20 A |
| 接触电阻 | < 3 mΩ |
| 额定电压(II/2) | 1000 V |
| 额定电压(III/2) | 1000 V |
| 额定电压(III/3) | 690 V (带绝缘套管PT/FS 4.8,1670497不带绝缘套管250 V 。) |
| 额定电压 UN | 690 V |
| 额定电流IN | 20 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | 最大 50 |
| 标识材料 外壳 | PA |
| 标识材料 触点 | CuZn |
| 标识材料 触点表面 | 镀银 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 导线绝缘材料 | PVC/PE/TPE/橡胶 |
| 每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径 | VDE 0295 1到6级/最小0.15mm |
| 电缆外径 | 6 mm ... 10 mm |
| 6 mm ... 10 mm | |
| 线径包括绝缘层 | 2 mm ... 3.8 mm |
| 位置标记 | 1,2,3,4 |
| 电缆截面积 | 2.5 mm² |
| 导线绝缘材料 | PVC/PE/TPE/橡胶 |
| 安装类型 | 板前安装 M25 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| 冲击强度 | IK07 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
| 导线连接时的温度 | -5 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 100 °C |
| 订货号 | 1582288 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF6ABB |
| 产品关键代码 | AF6ABB |
| GTIN | 4046356463430 |
| 单件重量(含包装) | 41.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 36.4 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002566 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |