QPD W 4PE6,0 9-14 M25 0,5 GY - 穿板式连接
1410399

穿板式连接,接线方式: 单线 (焊接)/ 快速免剥线,位数: 4+PE, M25,针式插头,2.5 mm2 ... 6 mm2,690 V,40 A,PA,灰色,带QUICKON螺母,编码: 已编码,6 mm2,末端切割平整,电缆长度: 0.5 m

产品详情








适配产品



优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备