QPD W 3PE2,5 M25 0,5 BK VPE100
-
穿板式连接
1424217
穿板式连接,位数: 3+PE,20 A,PA,黑色,编码: 已编码,2.5 mm2,电缆长度: 0.5 m
产品详情
适配产品
优势
创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备