Q 0,75/4A50/11-11KU-ESA
-
穿板式连接
1640977
QUICKON穿板式连接器,用于板前组装,带0.5m长导线,4芯
QUICKON穿板式连接器,用于板前组装,带0.5m长导线,4芯
| 位数 | 4 |
| 连接图表 | 4 |
| 位置标记 | 1,2,3,4 |
| 连接量 | 4 |
| 屏蔽 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 连接方式 在设备端 | 单线 |
| 具有相同横截面尺寸的导线之间的连接频率 | 10 (如果导线多次连接,可能需要更换密封件和挡盖。) |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 灵活 | 0.34 mm² ... 0.75 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 18 ... 16 |
| 紧固扭矩 接头螺母 | 2.5 Nm |
| 紧固扭矩 插芯 | 3.75 Nm |
| 紧固扭矩 锁紧螺母 | 3.75 Nm |
| 扳手尺寸 接头螺母 | 22 mm |
| 扳手尺寸 插芯 | 22 mm |
| 针位分配 | |
| 触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 | BN |
| 2 | WH | |
| 3 | BU | |
| 4 | BK | |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 24 mm |
| 高度 | 24 mm |
| 长度 | 43.7 mm |
| 额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
| 接触电阻 | < 3 mΩ |
| 额定电压(II/2) | 320 V (带绝缘套管) |
| 额定电压(III/2) | 160 V (带绝缘套管) |
| 额定电压(III/3) | 160 V (带绝缘套管) |
| 额定电压 UN | 160 V |
| 额定电流IN | 9 A |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 外壳 | PA |
| 标识材料 触点 | 铜合金 |
| 标识材料 触点表面 | Sn |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 导线绝缘材料 | PVC / PE |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径 | 2-6级 // 0.34 mm²: 0.1 mm; 0.5 - 0.75 mm²: 0.15 mm |
| 线径包括绝缘层 | 2.5 mm |
| 位置标记 | 1,2,3,4 |
| 电缆截面积 | 0.75 mm² |
| 安装类型 | 板前安装 Pg11 |
| 组装说明 | 如果要重新连接导线,须剪除上次的连接部分。 QUICKON组件只能在无负载的情况下插拔。 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 冲击强度 | IK06 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (必须遵循电缆制造商的规范。) |
| -25 °C ... 50 °C (在连接导线时。 还必须遵照电缆制造商的规范。) | |
| 订货号 | 1640977 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | AF6HAA |
| 产品关键代码 | AF6HAA |
| GTIN | 4017918181352 |
| 单件重量(含包装) | 45.02 g |
| 单件重量(不含包装) | 43.53 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |