IPD W 5P2,5 M 0,5 M25 GY - 穿板式连接
1088704

穿板式连接, 用于连接器,接线方式: 单线,位数: 4+PE, M25,针式插头,450 V,17.5 A,PA,灰色,编码: P,2.5 mm2,电缆长度: 0.5 m

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

组件可直接插拔,配电更轻松
采用Push-Lock直插式连接,实现简便、快速的现场布线
全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,恶劣环境下亦可实现可靠安装
即使在极其不易安装的条件下,无需工具也可完成安全锁紧
预制电缆组件实现快速调试