NBC-R4ACB/0,5-93B/R4ACB
   - 
  尾缆
    
      1113313
      
      
    
  
      尾缆, RJ45/IP20 底部 与 RJ45/IP20 底部, 电缆长度: 0.5 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7,SF/TQ, 绿色RAL 6018
产品详情
适配产品
优势
紧凑的角度
        完美适合工业应用
        可灵活安装的PVC电缆
        CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
        通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
        360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
        通过PoE++同时进行电力传输
        坚固的成型结构,抗振动和冲击
        数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)