NBC-R4AC/50,0-93E/R4AC
-
网络电缆
1422651
网络电缆, RJ45/IP20 直头 与 RJ45/IP20 直头, 电缆长度: 50 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, Ethernet, 2x2xAWG26/7,SF/UTP, 水蓝 RAL 5021
产品详情
适配产品
优势
完美适合工业应用
非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
紧凑的角度