NBC-R4AC/2,0-94B/R4RC - 网络电缆
1414428

网络电缆, RJ45/IP67 直头 与 RJ45/IP20 直头, 电缆长度: 2 m, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5, Ethernet, 4x2xAWG26/7,SF/UTP, 水蓝 RAL 5021

产品详情









适配产品


优势

完美适合工业应用
非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
紧凑的角度