EAC-RoHS
认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387UL认证
认证ID: FILE E 335024额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1.5 A |
网络电缆,Ethernet CAT5 (1 Gbps),8-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 弯头 M12,编码: A / IP67,与 自由出线,电缆长度: 10 m
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1.5 A |