NBC-M12MSD/ 2,0-93B/R4QC
-
网络电缆
1407521
网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-位置,PVC/PVC,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 RJ45 / IP67,电缆长度: 2 m
产品详情
概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,10.1章Cord Sets for Balanced Cabling |
概述 | 其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分 |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | PROFINET |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 1 A |
传输介质 | 铜缆 |
连接1 | |
尺寸图 |
M12针式连接器引脚分配,4芯,D编码,插头侧
|
型号 | M12 插头, 直头, 4-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: D |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
过电压等级 | II |
污染等级 | 3 |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PA 6.6 |
标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
标识材料 密封件 | FKM |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规程 | IEC 61076-2-101 |
连接2 | |
尺寸图 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
型号 | RJ45 插头, 直头, 4-位置, 推挽式 |
位数 | 4 |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
过电压等级 | I |
污染等级 | 2 |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PC |
标识材料 壳体 | PA-GF |
颜色 (外壳) | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
电缆长度 | 2 m |
PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 67 kg/km |
UL AWM | 21694 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
信号速度 | 0.66 c |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.55 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
总绞线 | 星绞四线组 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 20 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 46 mm |
近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
76 dB (4 МHz) | |
70 dB (10 MHz) | |
65 dB (16 MHz) | |
63 dB (20 МHz) | |
60 dB (31.25 МHz) | |
55 dB (62.5 МHz) | |
50 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 2.1 dB (1 MHz) |
4 dB (4 МHz) | |
6.3 dB (10 MHz) | |
8 dB (16 MHz) | |
9 dB (20 МHz) | |
11.4 dB (31.25 МHz) | |
16.5 dB (62.5 МHz) | |
21.3 dB (100 MHz) | |
阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
阻油性 | 一定程度上可防油 |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -20 °C ... 60 °C |
订货号 | 1407521 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 25 pc |
销售关键代码 | AF1CJN |
产品关键代码 | AF1CJN |
目录页面 | 页码397 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356778268 |
单件重量(含包装) | 182.2 g |
单件重量(不含包装) | 161.778 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS编号: 3147-75-9) | |
SCIP | 5208b958-ebc8-4176-84b3-561a3ee749eb |
适配产品
-
NBC-M12MSD-R4RC-PN/.../... - 网络电缆 1408636
-
NBC-M12MRD-R4RC-PN/.../... - 网络电缆 1408628
-
NBC-M12MSD-R4QC-PN/.../... - 网络电缆 1408635
-
NBC-M12MRD-R4QC-PN/.../... - 网络电缆 1408626
-
NBC-M12FSD-R4RC-PN/.../... - 网络电缆 1408619
-
NBC-M12FRD-R4RC-PN/.../... - 网络电缆 1408610
-
NBC-M12FSD-R4QC-PN/.../... - 网络电缆 1408618
-
NBC-M12FRD-R4QC-PN/.../... - 网络电缆 1408609
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432