EAC-RoHS
认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387cULus Listed
认证ID: E335024额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A |
网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-位置,PVC/PVC,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 M12,编码: D / IP67,电缆长度: 15 m
概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,10.1章Cord Sets for Balanced Cabling |
概述 | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | PROFINET |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
连接1 | |
尺寸图 |
M12针式连接器引脚分配,4芯,D编码,插头侧
|
型号 | M12 插头, 直头, 4-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: D |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
过电压等级 | II |
污染等级 | 3 |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PA 6.6 |
标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
标识材料 密封件 | FKM |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规程 | IEC 61076-2-101 |
连接2 | |
尺寸图 |
M12针式连接器引脚分配,4芯,D编码,插头侧
|
型号 | M12 插头, 直头, 4-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: D |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
过电压等级 | II |
污染等级 | 3 |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PA 6.6 |
标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
标识材料 密封件 | FKM |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规程 | IEC 61076-2-101 |
电缆长度 | 15 m |
PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
尺寸图 |
|
UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.1 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
总绞线 | 星绞四线组 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
阻油性 | OIL RES I,符合UL 2256标准的要求 |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-10 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1524404 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1CJN |
产品关键代码 | AF1CJN |
目录页面 | 页码198 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356021487 |
单件重量(含包装) | 981 g |
单件重量(不含包装) | 980.6 g |
原产地 | CN |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |