通过现场总线PA 多路复用器总站,可将标准Radioline I/O模块集成到Profibus PA网络。FB-MUX/HS/PA提供五个配置文件,用于不同的IO配置。
FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA
-
多路复用器
1005330
FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA主站最多可连接三个4通道模拟量输入模块(RAD-AI4-IFS),或连接三个4通道PT100温度传感模块(RAD-PT100-4-IFS)、两个4通道模拟量输出模块(RAD-AO4-IFS)。此配置可用作模拟量输入/输出和温度控制解决方案。
提供免费下载。
下载
产品详情
ATEX
认证ID: IBExU17ATEXB011 X适配产品
优势
可根据实际需要扩展
UL listed
IECEx CoC
预配置主站,无需使用软件
五种针对不同应用的主站,使用更方便
通过EDD、GSD或DTM数据文件轻松集成到主机系统
所有现场I/O信号均通过标准PROFIBUS PA电缆连接
适用于ATEX 2区