TB 2,5-3L-LA 24RD/O-M I - 多层接线端子
3246791

多层接线端子, 上层和中层之间带有红色LED,中层和下层可使用插入式桥接件桥接, 接线方式: 螺钉连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 接线方式: 螺钉连接, 第 3 层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 深灰色

产品详情









适配产品