cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上层 | 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | |
| 下层 | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
| C | ||||
| 上层 | 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | |
| 下层 | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
多层保险丝端子, 带LED显示器,适用于15-30 V AC/DC,下层直通式, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 30 A, 接线方式: 螺钉连接, 第一层, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.5 mm2- 6 mm2, 第2层, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 深灰色
| 概述 | |
| 注意事项 | 电流取决于所用的保险丝,电压则取决于保险丝或所选的指示灯。 |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 2 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 保险丝类型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
| 保险丝 | G / 5 x 20 |
| LED电压范围 | 12 V AC ... 30 V AC |
| LED电流范围 | 0.9 mA ... 2.4 mA |
| LED电压范围 | 12 V AC ... 30 V AC |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 额定接线容量AWG | 10 |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 塞规 | A3 |
| B3 | |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 20 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 20 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 标称电流 | 30 A |
| 最大负载电流 | 30 A |
| 额定电压 | 24 V (电压取决于指示灯。) |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 第2层 | |
| 最大负载电流 | 6.3 A |
| 6.3 A (上层) | |
| 宽度 | 8.2 mm |
| 高度 | 86.5 mm |
| NS 32深度 | 84 mm |
| NS 35/7,5深度 | 79 mm |
| NS 35/15深度 | 86.5 mm |
| 颜色 | 深灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 7.3 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 4 mm² | 0.48 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 9 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 订货号 | 3246854 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BEK234 |
| 产品关键代码 | BEK234 |
| GTIN | 4046356689700 |
| 单件重量(含包装) | 33.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 33.6 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |