安装技术与附件
FL RMB 4800E - 安装套件
FL RMB 4800E
-
安装套件
2891054
安装工具套件,用于FL 4800E交换机,该交换机符合IEC 61850-3标准,具有较强的抗振动和抗冲击特性。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装部件
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
安装
安装类型
支架安装 (带支架)
支架系统
19"支架
商业数据
订货号
2891054
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN1ZZ
产品关键代码
DNN1ZZ
GTIN
4055626055060
单件重量(含包装)
866.2 g
单件重量(不含包装)
866 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
经常搜索
用于DIN导轨的配线架
配线架/配线区
SFP模块
以太网供电注入器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助