ME 45 UT/FE1 BUS/10+2 GN
-
安装基座壳体
2707440
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,带FE触点,高型设计, 带通风栅, 宽度: 45.2 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 绿色 (类似 RAL 6021), 交叉连接: 集成总线连接器, 横向连接器的位置编号: 10+2, 总线连接器:10个并联触点,2个串联触点
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 推荐 | 总线连接器接触片的材料,电镀金(硬金) |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体 |
| 壳体系列 | ME |
| 产品系列 | ME 45.. |
| 类型 | 下部壳体带通风槽,带模块盖板 |
| 位数 | 32 |
| 8 | |
| 最大位数 | 0) |
| 带通风口 | 是 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45.2 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 107.3 mm |
| 从DIN导轨顶部边缘起的深度 | 100.7 mm |
| 从DIN导轨顶缘到上部支撑点的深度 | 68.5 mm |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 颜色 (下部壳体) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 下部壳体 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 功耗 单壳体 用于 20 °C | |
| 环境温度 | 20 °C |
| 降低因数 | 1 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 8.2 W |
| 功耗 单壳体 用于 30 °C | |
| 环境温度 | 30 °C |
| 降低因数 | 0.91 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 7.5 W |
| 功耗 单壳体 用于 40 °C | |
| 环境温度 | 40 °C |
| 降低因数 | 0.81 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 6.6 W |
| 功耗 单壳体 用于 50 °C | |
| 环境温度 | 50 °C |
| 降低因数 | 0.7 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 5.7 W |
| 功耗 单壳体 用于 60 °C | |
| 环境温度 | 60 °C |
| 降低因数 | 0.57 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 4.7 W |
| 功耗 单壳体 用于 70 °C | |
| 环境温度 | 70 °C |
| 降低因数 | 0.49 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 4 W |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 热稳定性/滚珠测试 | |
| 规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 测试持续时间 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 10 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 80 % |
| PCB支架数量 | 2 |
| PCB安装类型 | 插芯(可选的印刷电路板止动件锁扣) |
| PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 2707440 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ACHAAB |
| 产品关键代码 | ACHAAB |
| GTIN | 4017918898182 |
| 单件重量(含包装) | 83.77 g |
| 单件重量(不含包装) | 72.854 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
ME B-KA - 盖板 2854173
-
ME DH27 NS 35 - 隔板 2908760
-
ME B-SA/NS 35 - 盖板 2935959
-
MCVR 1,5/10-ST-3,81 AU - PCB 插拔式连接器 1893216
-
MC 1,5/10-ST-3,81 AU - PCB 插拔式连接器 1879599
-
IMC 1,5/10-ST-3,81 AU - 插拔式连接器 1943289
-
MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 AU - PCB 插拔式连接器 1940680
-
MC 1,5/ 2-ST-3,81 AU - PCB 插拔式连接器 1851999
-
IMC 1,5/ 2-ST-3,81 AU - 插拔式连接器 1943263
-
ME LPZS - PCB停止 2906911
-
EML (44X64)R-ME - 用于ME ... UT BUS外壳的标签 0828266
优势
免工具安装
提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器